3-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 281【50-100 Stk. pro Packung】

3-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 281

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
281-693
281-993
281-998
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Klemmbreite
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Abisolierlänge (min.)
(mm)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) AWG (max.) Gewicht
(g)
Steckverbindereigenschaften

213.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 3100376.206.206.209-------10.594Entspricht den ATEX Ex I-Normen

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 15029-661090.0840.0842812-Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen

213.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 110037-661090.0840.0842812-Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 30 Nennspannung(V) 550 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 3 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support