4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 2-polig, für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube【500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

862-552

Teilenummer
862-552
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

901.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 500 Produktgröße (Höhe)(mm) 24.00
Produktgröße (Länge)(mm) 22.30 Produktgröße (Breite)(mm) 35 Abisolierlänge (max.)(mm) 11
Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennstrom(A) 28 Nennspannung(V) 500
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Farbe Schwarz
Steckverbindertyp (Kategorie) Gerätestecker Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 2-polig, für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube, die Teilenummer ist 862-552.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 862-552.

Technischer Support