Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
862-2503 |
862-2533 |
862-2593 |
862-8503 |
862-8533 |
862-8593 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
671.15 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | ||
671.15 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | ||
671.15 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | ||
727.17 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | ||
727.17 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | ||
727.17 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Inhalt(Stk.) | 250 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 27.50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 36 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 3 | Farbe | Schwarz |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Gerätestecker | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften