1-Leiter-N-Trennklemme 780【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

780-613

Teilenummer
780-613
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.50
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 400
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Gewicht(g) 13.159 Farbe Blau Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Aufbau N Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-N-Trennklemme 780, die Teilenummer ist 780-613.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 780-613.

Technischer Support