1-Leiter-N-Trennklemme 2006

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2006-7114

Teilenummer
2006-7114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 7.50
Klemmbreite(mm) 7.50 Abisolierlänge (max.)(mm) 15 Abisolierlänge (min.)(mm) 13
Nennstrom(A) 51 Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 10 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
AWG (min.) 20 AWG (max.) 8 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 1 Farbe Blau Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Aufbau N Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-N-Trennklemme 2006, die Teilenummer ist 2006-7114.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2006-7114.

Technischer Support