1-Leiter / 1-Pin-Basisklemme 769【5-100 Stk. pro Packung】

1-Leiter / 1-Pin-Basisklemme 769

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-176
769-176/000-006
769-181
769-182/769-314
769-183/769-314
769-184/769-314
769-185/769-314
769-214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Zeilen Gewicht
(g)
Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Aufbau

141.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 1100553215.256GrauBasisterminalL

153.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 77 Arbeitstage 2100553215.256BlauBasisterminalN

106.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 250551618.296GrauBasisterminalL

49.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 41011.1011.1016218.866GrauBasisklemmeL

37.51 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 6516.1016.1016327.162GrauBasisklemmeL

46.60 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 8521.1021.1016435.458GrauBasisklemmeL

58.53 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 10526.1026.1016543.754GrauBasisklemmeL

78.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 150553218.139GrauBasisterminalL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 28.5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 8
Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28
AWG (max.) 12 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support