1-Leiter / 1-Pin-PE-Basisklemme 2020

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2020-1207

Teilenummer
2020-1207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 3.50
Klemmbreite(mm) 3.50 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9
Nennstrom(A) 13.5 Nennspannung (Details)(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1
AWG (min.) 24 AWG (max.) 16 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) Basisterminal
Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter / 1-Pin-PE-Basisklemme 2020, die Teilenummer ist 2020-1207.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2020-1207.

Technischer Support