Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 20 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 40.80 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 12 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Klemmbreite(mm) | 12 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 18 | Nennstrom(A) | 76 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 25 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 4 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften