Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2006-1681/1000-413
Teilenummer
|
---|
2006-1681/1000-413 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Querschnitt (mm²) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Typ (Sonstiges) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 15 | 13 | 0.5 -6 (10) | - | - | Switch 1 | L | + Testoption | - |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 7.50 | Klemmbreite(mm) | 7.50 | Nennstrom(A) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 10 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 20 |
AWG (max.) | 8 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sicherungsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Sicherungsklemme für Kfz-Sicherungen 2006, die Teilenummer ist 2006-1681/1000-413.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2006-1681/1000-413.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Industrieprodukte
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Querschnitt(mm²)
Typ (Sonstiges)
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2006-1681 |
2006-1681/1000-414 |
2006-1681/1000-429 |
2006-1681/1000-434 |
2006-1681/1000-435 |
2006-1681/1000-449 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Querschnitt (mm²) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Typ (Sonstiges) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 15 | 13 | 0.5 -6 (10) | - | - | - | L | + Testoption | - | |||
335.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 25 | 32.90 | 7.50 | 13 | - | - | 3 | 19.632 | - | - | + schwenkbarer Sicherungshalter | Ja | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 13 | 13 | 0.5 -6 (10) | - | - | Switch 1 | L | + Testoption | - | ||
11.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 15 | 13 | 0.5 -6 (10) | - | - | Schaltung 2 | L | + Testoption | - | |||
301.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 2 | 25 | 32.90 | 7.50 | 13 | - | - | 3 | 19.632 | - | - | + schwenkbarer Sicherungshalter | Ja | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 13 | 13 | 0.5 -6 (10) | - | - | Schalter 2 | L | + Testoption | - |