Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
262-104 |
262-107 |
262-108 |
262-109 |
262-110 |
262-111 |
262-112 |
262-152 |
262-153 |
262-154 |
262-155 |
262-156 |
262-157 |
262-158 |
262-159 |
262-160 |
262-161 |
262-162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anzahl der Zeilen | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 100 | 42.5 | 4 | + Ummantelung | |
588.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 7 | 100 | 63.50 | 7 | + Ummantelung | ||
666.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 100 | 70.50 | 8 | + Ummantelung | ||
425.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 9 | 50 | 77.50 | 9 | + Ummantelung | |
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 84.50 | 10 | + Ummantelung | ||
262.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 11 | 25 | 91.50 | 11 | + Ummantelung | |
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 25 | 98.50 | 12 | + Ummantelung | ||
218.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 100 | 18.40 | 2 | + Fallenschlossbasis | |
311.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 100 | 25.40 | 3 | + Fallenschlossbasis | |
392.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 100 | 32.40 | 4 | + Fallenschlossbasis | |
486.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5 | 100 | 39.40 | 5 | + Fallenschlossbasis | |
289.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 6 | 50 | 46.40 | 6 | + Fallenschlossbasis | |
337.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 7 | 50 | 53.40 | 7 | + Fallenschlossbasis | |
381.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 8 | 50 | 60.40 | 8 | + Fallenschlossbasis | |
425.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 9 | 50 | 67.40 | 9 | + Fallenschlossbasis | |
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 25 | 74.40 | 10 | + Fallenschlossbasis | ||
262.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 11 | 25 | 81.40 | 11 | + Fallenschlossbasis | |
246.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 12 | 25 | 88.40 | 12 | + Fallenschlossbasis |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 23 | Klemmbreite(mm) | 7 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 630 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Schlagblock | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Anzahl der Zeilen
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften