Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2010-1302
Teilenummer
|
---|
2010-1302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Pins pro Reihe | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Typ (Sonstiges) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 25 | 36.90 | 10 | 17 | - | 3 | 3 | 22.025 | - | Orange | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 10 | Klemmbreite(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 20 |
AWG (max.) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Durchgangsklemme 2010, die Teilenummer ist 2010-1302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2010-1302.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abisolierlänge (min.)(mm)
Typ (Sonstiges)
Aufbau
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Pins pro Reihe
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2010-1201 |
2010-1202 |
2010-1204 |
2010-1303 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Pins pro Reihe | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Typ (Sonstiges) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 19 | 17 | 2 | - | - | 2 Leiter | Grau | L | - | - | ||
60.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1 | 25 | 36.90 | 10 | 17 | - | 2 | 3 | 16.9 | - | Orange | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | - | 19 | 17 | 2 | - | - | 2 Leiter | Blau | N | - | - | ||
96.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 25 | 36.90 | 10 | 17 | - | 3 | 3 | 23.515 | - | Rot | - | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Ja |