Federkraftklemmblock 257【500 Stk. pro Packung】

Federkraftklemmblock 257

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

257-843/999-950

Teilenummer
257-843/999-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

323.81 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Hellgrau AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 5.08 Inhalt(Stk.) 500
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 8 Max. Abisolierlänge(mm) 6
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1 Nennspannung(V) 176
Produktgröße (Höhe)(mm) 14.20 Produktgröße (Länge)(mm) 7.8 Produktgröße (Breite)(mm) 24.20
Serie (Steckverbinder) 257 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 257, die Teilenummer ist 257-843/999-950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 257-843/999-950.

Technischer Support