Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
254-560
Teilenummer
|
---|
254-560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Betätigungsrichtung | Steckerausrichtung | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.67 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 10 | 7.62 | 60 | 6 | 12 | 1 | 10 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 76.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - |
Loading...
Farbe | Grau | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.50 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Serie (Steckverbinder) | 254 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + PUSH WIRE® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THR-Leiterplattenklemme 254, die Teilenummer ist 254-560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 254-560.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Betätigungsrichtung
Dämmaterial
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Anzahl der Zeilen
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
254-459 |
254-466 |
254-474 |
254-562 |
254-566 |
254-574 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Betätigungsrichtung | Steckerausrichtung | Dämmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 9 | 5.08 | 100 | 8 | 6 | - | 9 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 46.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
296.92 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 5.08 | 60 | 8 | 6 | - | 16 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 81.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
290.20 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 24 | 5.08 | 40 | 8 | 6 | - | 24 | 24 | 320 | 19.70 | 13.5 | 121.50 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Schräg (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
162.45 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 12 | 7.62 | 40 | 6 | 12 | 1 | 12 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 91.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | ||
212.88 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 7.62 | 40 | 6 | 12 | 1 | 16 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 121.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - | ||
174.89 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 24 | 7.62 | 20 | 6 | 12 | 1 | 24 | - | 500 | 19.70 | 13.5 | 181.50 | - | Schräg (zur Leiterplatte) | - |