Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
740-112/000-023
Teilenummer
|
---|
740-112/000-023 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.81 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 12 | Grün | 60 | 10 | 7 | 12 | 23.30 | 11.10 | 60.00 |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 16 |
Nennspannung(V) | 320 | Serie (Steckverbinder) | 740 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Betätigungsrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyamid | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 740, die Teilenummer ist 740-112/000-023.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 740-112/000-023.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
740-102/000-021 |
740-104/000-021 |
740-105/000-006 |
740-112/000-006 |
740-112/000-021 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469.47 € | 460 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
458.27 € | 240 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | Hellgrau | 240 | 6 | 7 | 4 | 20.00 | 11.10 | 23.30 | ||
424.65 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Blau | 180 | 10 | 7 | 5 | 23.30 | 11.10 | 25 | ||
323.81 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | Blau | 60 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | ||
330.53 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 12 | Hellgrau | 60 | 6 | 7 | 12 | 23.30 | 11.10 | 60.00 |