Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
218-503/000-604/997-405
Teilenummer
|
---|
218-503/000-604/997-405 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Querschnitt (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (Details) (A) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Betätigungsrichtung | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523.61 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 2.54 | 250 | - | 4 | 3 | - | - | 10.9 | 9.12 | 13.00 | - | - | - |
Loading...
AWG max. | 20 | AWG (min.) | 28 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennspannung(V) | 160 |
Serie (Steckverbinder) | 218 | Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | |
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 0.50 mm², 218, die Teilenummer ist 218-503/000-604/997-405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 218-503/000-604/997-405.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt(mm²)
Nennstrom (Details)(A)
Nennstrom(A)
Gewicht(g)
Betätigungsrichtung
Dämmaterial
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
218-108/000-006 |
218-111/000-012 |
218-502 |
218-504 |
218-504/000-604/997-405 |
218-505 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Querschnitt (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (Details) (A) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Betätigungsrichtung | Dämmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783.19 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 8 | Blau | 2.50 | 220 | - | 5 | 8 | - | - | 13.00 | 10.90 | 21.50 | 2.643 | - | Polyamid 6.6 | ||
745.09 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | 27 Arbeitstage | 11 | Orange | 2.50 | 160 | - | 5 | 11 | - | - | 13.00 | 10.90 | 29.00 | 3.619 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Grau | 2.54 | 1 | 0.5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10.9 | 6.58 | 13.00 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | Grau | 2.54 | 1 | 0.5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11.66 | 10.90 | 13.00 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
671.15 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | Schwarz | 2.54 | 250 | - | 4 | 4 | - | - | 11.66 | 10.90 | 13.00 | - | - | - | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Grau | 2.54 | 1 | 0.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 13.00 | 10.90 | 14.20 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Polyamid |