Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
742-176
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Farbe | Orange | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 5.08 | Inhalt(Stk.) | 200 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Min. Abisolierlänge(mm) | 6 | Max. Abisolierlänge(mm) | 7 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 630 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 27.20 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5.08 | Produktgröße (Breite)(mm) | 43.5 |
Serie (Steckverbinder) | 742 | Gewicht(g) | 4.796 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyamid 6.6 |
Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 2.50 mm², 742, die Teilenummer ist 742-176.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 742-176.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften