Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2716-103
Teilenummer
|
---|
2716-103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | Grau | 6 | 16 | 10 | 40 | 12 | 13 | 3 | 31.50 | 30.00 | 33.30 | 27.89 |
Loading...
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16.00 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6.00 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 76 |
Nennspannung(V) | 630 | Serie (Steckverbinder) | 2716 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Betätigungsrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyamid 6.6 | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 6.00 mm², 2716, die Teilenummer ist 2716-103.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2716-103.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2716-102 |
2716-104 |
2716-105 |
2716-106 |
2716-107 |
2716-108 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 65 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | Grau | 6 | 16 | 10 | 65 | 12 | 13 | 2 | 30.00 | 21.50 | 33.30 | 18.58 | ||
251.40 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Grau | 6 | 16 | 10 | 30 | 12 | 13 | 4 | 33.30 | 30.00 | 41.50 | 37.2 | |
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | Grau | 6 | 16 | 10 | 25 | 12 | 13 | 5 | 33.30 | 30.00 | 51.5 | 46.51 | ||
218.48 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | Grau | 6 | 16 | 10 | 20 | 12 | 13 | 6 | 33.30 | 30.00 | 61.50 | 55.82 | ||
196.07 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7 | Grau | 6 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 | 7 | 33.30 | 30.00 | 71.50 | 65.13 | ||
235.28 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | Grau | 6 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 | 8 | 33.30 | 30.00 | 81.50 | 74.44 |