Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
236-762/332-000
Teilenummer
|
---|
236-762/332-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.79 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Dunkelgrau | 10.16 | 300 | 8 | 6 | 1 | 1000 | 12.20 | 18.50 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 24 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 14.00 | Serie (Steckverbinder) | 236 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Betätigungsrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) |
Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyamid | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Anreihbare Leiterplattenklemme 236, die Teilenummer ist 236-762/332-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 236-762/332-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
236-752/332-000 |
236-755 |
236-757/332-000 |
236-763/332-000/999-950 |
236-764/332-000 |
236-766/332-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Dunkelgrau | 7.62 | 400 | 5 | 6 | 1 | 630 | 9.70 | 18.50 | ||
140.04 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
145.65 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Hellgrün | 7.62 | 400 | 8 | 6 | 1 | 630 | 9.70 | 18.50 | ||
190.47 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Hellgrau | 10.16 | 300 | 8 | 6 | - | 420 | 12.20 | 18.50 | ||
109.79 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Blau | 10.16 | 300 | 8 | 6 | - | 1000 | 12.20 | 18.50 | ||
105.31 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Orange | 10.16 | 300 | 10 | 6 | - | 1000 | 12.20 | 18.50 |