Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
745-801
Teilenummer
|
---|
745-801 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Grau | 12 | 28 | 5 | 200 | 4.00 | 0.08 | 4.00 | 0.08 | 10 | 6 | 320 | 22.90 | 5.00 | 23 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | 745 | Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | |
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Anreihbare Leiterplattenklemme 745, die Teilenummer ist 745-801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 745-801.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
745-3804 |
745-3807 |
745-3808 |
745-804 |
745-807 |
745-808 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Blau | 12 | 28 | 5 | 200 | 4.00 | 0.08 | 4.00 | 0.08 | 13 | 6 | 320 | 19.40 | 6.50 | 23 | ||
140.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Grün-Gelb | 12 | 28 | 5 | 200 | 4.00 | 0.08 | 4.00 | 0.08 | 10 | 6 | 320 | 19.40 | 6.50 | 23 | ||
140.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Hellgrün | 12 | 28 | 5 | 200 | 4.00 | 0.08 | 4.00 | 0.08 | 10 | 6 | 320 | 19.40 | 6.50 | 23 | ||
145.65 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Blau | 12 | 28 | 5 | 200 | 4.00 | 0.08 | 4.00 | 0.08 | 10 | 6 | 320 | 22.90 | 5.00 | 23 | ||
145.65 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | Grün-Gelb | 12 | 28 | 5 | 200 | 4.00 | 0.08 | 4.00 | 0.08 | 10 | 10 | 320 | 22.90 | 5.00 | 23 | ||
145.65 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Hellgrün | 12 | 28 | 5 | 200 | 4.00 | 0.08 | 4.00 | 0.08 | 8 | 10 | 320 | 22.90 | 5.00 | 23 |