Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
231-871/001-000/105-604
Teilenummer
|
---|
231-871/001-000/105-604 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 11 | 7.5 | 50 | 11 | 16 | 630 | 10.8 | 12 | 83 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig |
Loading...
Farbe | Schwarz | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Serie (Steckverbinder) | 300 | Anschluss (Komponenten) | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftform | quadratisch | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THR-Stiftleiste 231, die Teilenummer ist 231-871/001-000/105-604.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231-871/001-000/105-604.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckerausrichtung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
231-134/001-000/105-604 |
231-135/001-000/105-604 |
231-136/001-000/105-604 |
231-138/001-000/105-604/997-40 |
231-162/001-000/105-604 |
231-872/001-000/105-604 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung | Steckertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 5 | 200 | 4 | 12 | 320 | 14.4 | 8.4 | 23.2 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
252.09 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 5 | 200 | 5 | 12 | 320 | 14.4 | 8.4 | 28.2 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
180.36 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 5 | 100 | 6 | 12 | 320 | 14.4 | 8.4 | 33.2 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | |
464.59 € | 170 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 8 | 5 | 170 | 8 | 12 | 320 | 14.4 | 8.4 | 43.2 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
117.64 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 2 | 5 | 200 | 2 | 16 | 320 | 14.4 | 8.4 | 13.2 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | ||
184.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 12 | 7.5 | 50 | 12 | 16 | 630 | 10.8 | 12 | 90.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker, rechtwinklig |