Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-266
Teilenummer
|
---|
232-266 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Orange | 5.08 | 50 | 6 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 31.98 | Parallel (zur Leiterplatte) |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Serie (Steckverbinder) | 232 | Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, abgewinkelt 232, die Teilenummer ist 232-266.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-266.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
232-236 |
232-237 |
232-237/045-000 |
232-267 |
232-269 |
232-271 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | Grau | 5 | 50 | 6 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 31.50 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | Grau | 5 | 50 | 7 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 36.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1 | Grau | - | 50 | - | - | 18.25 | 11.6 | - | 36.5 | - | - | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | Orange | 5.08 | 50 | 7 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 37.06 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 9 | Orange | 5.08 | 50 | 9 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 47.22 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 11 | Orange | 5.08 | 25 | 11 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 57.38 | Parallel (zur Leiterplatte) |