Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-237
Teilenummer
|
---|
232-237 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | Grau | 5 | 50 | 7 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 36.5 | Parallel (zur Leiterplatte) |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Serie (Steckverbinder) | 232 | Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, abgewinkelt 232, die Teilenummer ist 232-237.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-237.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
232-234 |
232-235 |
232-236 |
232-237/045-000 |
232-238 |
232-239 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | Grau | 5 | 100 | 4 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 21.50 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
300.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | Grau | 5 | 100 | 5 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 26.50 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
180.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | Grau | 5 | 50 | 6 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 31.50 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1 | Grau | - | 50 | - | - | 18.25 | 11.6 | - | 36.5 | - | - | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | Grau | 5 | 50 | 8 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 41.50 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
212.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 9 | Grau | 5 | 50 | 9 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 46.50 | Parallel (zur Leiterplatte) |