Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-284
Teilenummer
|
---|
232-284 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 24 | Orange | 5.08 | 10 | 24 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 123.42 | Parallel (zur Leiterplatte) |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Serie (Steckverbinder) | 232 | Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, abgewinkelt 232, die Teilenummer ist 232-284.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-284.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
232-237 |
232-237/045-000 |
232-238 |
232-832 |
232-833 |
232-836 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | Grau | 5 | 50 | 7 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 36.5 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1 | Grau | - | 50 | - | - | 18.25 | 11.6 | - | 36.5 | - | - | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | Grau | 5 | 50 | 8 | 320 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 41.50 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
145.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | Grau | 7.5 | 100 | 2 | 630 | - | 16.60 | 14.00 | 18.25 | Parallel (zur Leiterplatte) | |||
213.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | Grau | 7.5 | 100 | 3 | 630 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 21.50 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | Grau | 7.5 | 50 | 6 | 630 | 18.25 | 18.25 | 16.60 | 44 | Parallel (zur Leiterplatte) |