Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-246/031-000
Teilenummer
|
---|
232-246/031-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 16 | Grau | 5 | 10 | 16 | 320 | 18.25 | 94.80 | + Ummantelung |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 18.25 | Produktgröße (Länge)(mm) | 16.60 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | 232 | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | |
Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, abgewinkelt, Befestigungflansch 232, die Teilenummer ist 232-246/031-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-246/031-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
232-235/031-000 |
232-236/031-000 |
232-239/031-000 |
232-250/031-000 |
232-262/031-000 |
232-263/031-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | Grau | 5 | 50 | 5 | 320 | 18.25 | 39.80 | + Ummantelung | ||
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6 | Grau | 5 | 50 | 6 | 320 | 18.25 | 44.80 | + Ummantelung | |
130.71 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 9 | Grau | 5 | 25 | 9 | 320 | 18.25 | 59.80 | + Ummantelung | ||
109.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 20 | Grau | 5 | 10 | 20 | 320 | 18.25 | 114.80 | + Ummantelung | ||
156.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | Orange | 5.08 | 100 | 2 | 320 | 18.25 | 24.96 | + Ummantelung | ||
98.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 3 | Orange | 5.08 | 50 | 3 | 320 | 18.25 | 30.04 | + Ummantelung |