Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-132/031-000
Teilenummer
|
---|
232-132/031-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | Grau | 5 | 100 | 2 | 320 | 11.6 | 24.80 | Parallel (zur Leiterplatte) |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 23.25 | Produktgröße (Länge)(mm) | 11.60 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | 232 | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | |
Steckertyp | Buchse, vertikal | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, gerade, Befestigungsflansch 232, die Teilenummer ist 232-132/031-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-132/031-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
232-133/031-000 |
232-134/031-000 |
232-135/031-000 |
232-137/031-000 |
232-138/031-000 |
232-139/031-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | Grau | 5 | 50 | 3 | 320 | 11.6 | 29.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | Grau | 5 | 50 | 4 | 320 | 11.6 | 34.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
151.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 5 | Grau | 5 | 50 | 5 | 320 | 11.6 | 39.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 7 | Grau | 5 | 50 | 7 | 320 | 11.6 | 49.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 8 | Grau | 5 | 50 | 8 | 320 | 11.6 | 54.80 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
130.71 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 9 | Grau | 5 | 25 | 9 | 320 | 11.6 | 59.80 | Parallel (zur Leiterplatte) |