Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-765/031-000
Anzahl der Pins(Pol) | 5 | Farbe | Orange | Kontaktabstand(mm) | 7.62 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 5 |
Nennspannung(V) | 630 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 23.25 | Produktgröße (Länge)(mm) | 11.60 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 50.36 | Serie (Steckverbinder) | 232 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, vertikal |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, gerade, Befestigungsflansch, 232, die Teilenummer ist 232-765/031-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-765/031-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften