Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-169/039-000
Teilenummer
|
---|
232-169/039-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | Steckerausrichtung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 9 | Orange | 5.08 | 25 | 9 | 320 | 11.6 | 26.6 | 11.60 | 61.52 | + seitlicher Riegel | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 1 | Serie (Steckverbinder) | 232 | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, gerade, Verriegelungsklinke 232, die Teilenummer ist 232-169/039-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-169/039-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Steckerausrichtung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
232-138/005-000/025-000 |
232-138/039-000 |
232-141/039-000 |
232-171/039-000 |
232-174/039-000 |
232-176/039-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | Steckerausrichtung | Steckertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 8 | Grau | 5 | 50 | 8 | 320 | - | 32.75 | 11.60 | 46.50 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | ||
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 8 | Grau | 5 | 50 | 8 | 320 | 11.6 | 26.6 | 11.60 | 55.80 | + seitlicher Riegel | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | |
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 11 | Grau | 5 | 25 | 11 | 320 | 11.6 | 26.6 | 11.60 | 70.80 | + seitlicher Riegel | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | ||
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 11 | Orange | 5.08 | 25 | 11 | 320 | 11.6 | 26.6 | 11.60 | 71.60 | + seitlicher Riegel | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | ||
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 14 | Orange | 5.08 | 25 | 14 | 320 | 11.6 | 26.6 | 11.60 | 86.92 | + seitlicher Riegel | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal | |
89.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 16 | Orange | 5.08 | 10 | 16 | 320 | 11.6 | 26.6 | 11.60 | 97.08 | + seitlicher Riegel | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Buchse, vertikal |