THT-Federleiste, gerade, Verriegelungsklinke 734【10-100 Stk. pro Packung】

THT-Federleiste, gerade, Verriegelungsklinke 734

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-462/037-000
734-463/037-000
734-464/037-000
734-465/037-000
734-467/037-000
734-468/037-000
734-469
734-470/037-000
734-472/037-000
734-474/037-000
734-476/037-000
734-478/037-000
734-480/037-000
734-484/037-000
734-502/037-000
734-505/037-000
734-509/037-000
734-510/037-000
734-512/037-000
734-516/037-000
734-520/037-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindereigenschaften

162.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2Hellgrau3.50100218.80+ seitlicher Riegel

212.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 3Hellgrau3.50100322.30+ seitlicher Riegel

263.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 4Hellgrau3.50100425.80+ seitlicher Riegel

168.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 5Hellgrau3.5050529.30+ seitlicher Riegel

207.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 7Hellgrau3.5050736.30+ seitlicher Riegel

229.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 8Hellgrau3.5050839.80+ seitlicher Riegel

235.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 9Hellgrau3.5050933-

274.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10Hellgrau3.50501046.80+ seitlicher Riegel

323.81 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 12Hellgrau3.50501253.80+ seitlicher Riegel

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 14Hellgrau3.50251460.8+ seitlicher Riegel

212.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 16Hellgrau3.50251667.80+ seitlicher Riegel

235.28 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 18Hellgrau3.50251874.80+ seitlicher Riegel

263.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 20Hellgrau3.50252081.80+ seitlicher Riegel

134.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 24Hellgrau3.50102495.80+ seitlicher Riegel

162.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 2Orange3.81100219.42+ seitlicher Riegel

168.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5Orange3.8150530.85+ seitlicher Riegel

252.09 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 9Orange3.8150946.09+ seitlicher Riegel

274.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10Orange3.81501049.90+ seitlicher Riegel

162.45 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 12Orange3.81251257.52+ seitlicher Riegel

212.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 16Orange3.81251672.76+ seitlicher Riegel

263.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 20Orange3.81252088.00+ seitlicher Riegel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 160
Produktgröße (Höhe)(mm) 18.50 Produktgröße (Länge)(mm) 10.50 Serie (Steckverbinder) 734
Anschluss (Komponenten) Drucken Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Buchse, vertikal
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial PA 66 Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte Industrieprodukte Ja

Technischer Support