Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
721-133/001-040
Teilenummer
|
---|
721-133/001-040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Steckerausrichtung | Steckertyp | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.05 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 5 | 200 | 3 | 12 | 320 | 17 | 11.4 | 18.2 | 2060 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyamid |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Anschluss (Komponenten) | Anschlüsse | Wire-to-Board | |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftform | quadratisch |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THT-Stiftleiste, 721, die Teilenummer ist 721-133/001-040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 721-133/001-040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Serie (Steckverbinder)
Steckerausrichtung
Steckertyp
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
721-133/001-000 |
721-134/001-000 |
721-137/046-000 |
721-138/001-000 |
721-140/001-000 |
721-142/046-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Steckerausrichtung | Steckertyp | Dämmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 3 | 5 | 200 | 3 | 12 | 320 | 17 | 11.4 | 18.2 | 1735 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | PA 6.6 | ||
201.67 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 4 | 5 | 200 | 4 | 12 | 320 | 17 | 11.4 | 23.2 | 2060 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyamid | ||
179.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7 | 5 | 100 | 7 | 12 | 320 | 17 | 11.4 | - | 2060 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyamid | ||
201.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 5 | 100 | 8 | 12 | 320 | 17 | 11.4 | 43.2 | 2060 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyamid | ||
252.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 5 | 100 | 10 | 12 | 320 | 17 | 11.4 | 53.2 | 2060 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyamid | ||
301.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | 5 | 100 | 12 | 12 | 320 | 17 | 11.4 | - | 2060 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker gerade | Polyamid |