Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 2 | Grau | 5 | 100 | - | - | 2 | 320 | 24.80 | 25.6 | |
145.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 3 | Grau | 5 | 50 | - | - | 3 | 320 | 25.60 | 29.80 | ||
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | Grau | 5 | 50 | - | - | 4 | 320 | 25.60 | 34.80 | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Grau | 5 | 50 | - | - | 5 | 320 | 25.60 | 39.80 | ||
294.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 6 | Grau | 5 | 50 | - | - | 6 | 320 | 25.60 | 44.80 | |
344.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 7 | Grau | 5 | 50 | - | - | 7 | 320 | 25.60 | 49.80 | |
388.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 8 | Grau | 5 | 50 | - | - | 8 | 320 | 25.60 | 54.80 | |
240.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | Grau | 5 | 25 | - | - | 10 | 320 | 25.60 | 64.80 | |
235.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 11 | Grau | 5 | 25 | - | - | 11 | 320 | 25.60 | 69.80 | ||
311.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 13 | Grau | 5 | 25 | - | - | 13 | 320 | 25.60 | 79.80 | |
296.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 14 | Grau | 5 | 25 | - | - | 14 | 320 | 25.60 | 84.80 | ||
355.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 15 | Grau | 5 | 25 | - | - | 15 | 320 | 25.60 | 89.80 | |
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 16 | Grau | 5 | 10 | - | - | 16 | 320 | 25.60 | 94.80 | ||
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 17 | Grau | 5 | 10 | - | - | 17 | 320 | 25.60 | 99.80 | ||
151.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 18 | Grau | 5 | 10 | - | - | 18 | 320 | 25.60 | 104.8 | ||
180.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 19 | Grau | 5 | 10 | - | - | 19 | 320 | 25.60 | 109.80 | |
168.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 20 | Grau | 5 | 10 | - | - | 20 | 320 | 25.60 | 114.80 | ||
179.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 21 | Grau | 5 | 10 | - | - | 21 | 320 | 25.60 | 119.80 | ||
184.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 22 | Grau | 5 | 10 | - | - | 22 | 320 | 25.60 | 124.80 | ||
218.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 23 | Grau | 5 | 10 | - | - | 23 | 320 | 25.60 | 129.80 | |
201.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | Grau | 5 | 10 | - | - | 24 | 320 | 25.60 | 134.80 | ||
105.31 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 2 | Grau | 7.5 | 50 | - | - | 2 | 630 | 25.60 | 27.30 | ||
145.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Grau | 7.5 | 50 | - | - | 3 | 630 | 25.60 | 34.80 | ||
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | Grau | 7.5 | 50 | - | - | 4 | 630 | 25.60 | 42.30 | |
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 5 | Grau | 7.5 | 50 | - | - | 5 | 630 | 25.60 | 49.80 | ||
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 6 | Grau | 7.5 | 25 | - | - | 6 | 630 | 25.60 | 57.30 | ||
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 7 | Grau | 7.5 | 25 | - | - | 7 | 630 | 25.60 | 64.80 | |
179.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | Grau | 7.5 | 25 | - | - | 8 | 630 | 25.60 | 72.30 | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | Grau | 7.5 | 25 | - | - | 9 | 630 | 25.60 | 79.80 | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 10 | Grau | 7.5 | 25 | - | - | 10 | 630 | 25.60 | 87.30 | ||
114.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 11 | Grau | 7.5 | 10 | - | - | 11 | 630 | 25.60 | 94.80 | |
109.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 12 | Grau | 7.5 | 10 | - | - | 12 | 630 | 25.60 | 102.30 | ||
136.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 13 | Grau | 7.5 | 10 | - | - | 13 | 630 | 25.60 | 109.80 | |
158.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | Grau | 7.5 | 10 | - | - | 16 | 630 | 25.60 | 132.30 | |
218.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 2 | Orange | 5.08 | 100 | +100 | -60 | 2 | 320 | 24.96 | 25.6 | |
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Orange | 5.08 | 50 | +100 | -60 | 3 | 320 | 25.60 | 30.04 | ||
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | Orange | 5.08 | 50 | +100 | -60 | 4 | 320 | 25.60 | 35.12 | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Orange | 5.08 | 50 | +100 | -60 | 5 | 320 | 25.60 | 40.20 | ||
294.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | Orange | 5.08 | 50 | +100 | -60 | 6 | 320 | 25.60 | 45.28 | |
344.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 7 | Orange | 5.08 | 50 | +100 | -60 | 7 | 320 | 25.60 | 50.36 | |
330.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | Orange | 5.08 | 50 | +100 | -60 | 8 | 320 | 25.60 | 55.44 | ||
386.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | Orange | 5.08 | 50 | +100 | -60 | 9 | 320 | 25.60 | 60.52 | ||
240.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | Orange | 5.08 | 25 | +100 | -60 | 10 | 320 | 25.60 | 65.60 | |
235.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 11 | Orange | 5.08 | 25 | +100 | -60 | 11 | 320 | 25.60 | 70.68 | ||
257.69 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | Orange | 5.08 | 25 | +100 | -60 | 12 | 320 | 25.60 | 75.76 | ||
311.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 13 | Orange | 5.08 | 25 | +100 | -60 | 13 | 320 | 25.60 | 80.84 | |
296.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 14 | Orange | 5.08 | 25 | +100 | -60 | 14 | 320 | 25.60 | 85.92 | ||
355.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 15 | Orange | 5.08 | 25 | +100 | -60 | 15 | 320 | 25.60 | 91.00 | |
381.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | Orange | 5.08 | 25 | +100 | -60 | 16 | 320 | 25.60 | 96.08 | |
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 17 | Orange | 5.08 | 10 | +100 | -60 | 17 | 320 | 25.60 | 101.16 | ||
151.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 18 | Orange | 5.08 | 10 | +100 | -60 | 18 | 320 | 25.60 | 106.24 | ||
180.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 19 | Orange | 5.08 | 10 | +100 | -60 | 19 | 320 | 25.60 | 111.32 | |
168.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 20 | Orange | 5.08 | 10 | +100 | -60 | 20 | 320 | 25.60 | 116.40 | ||
179.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 21 | Orange | 5.08 | 10 | +100 | -60 | 21 | 320 | 25.60 | 121.48 | ||
184.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 22 | Orange | 5.08 | 10 | +100 | -60 | 22 | 320 | 25.60 | 126.56 | ||
201.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | Orange | 5.08 | 10 | +100 | -60 | 24 | 320 | 25.60 | 136.72 | ||
105.31 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 2 | Orange | 7.62 | 50 | +100 | -60 | 2 | 630 | 25.60 | 27.42 | ||
145.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Orange | 7.62 | 50 | +100 | -60 | 3 | 630 | 25.60 | 35.04 | ||
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | Orange | 7.62 | 50 | +100 | -60 | 4 | 630 | 25.60 | 42.66 | |
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Orange | 7.62 | 50 | +100 | -60 | 5 | 630 | 25.60 | 50.28 |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | Max. Abisolierlänge(mm) | 11 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Nennstrom(A) | 15 | Produktgröße (Länge)(mm) | 15.00 | Serie (Steckverbinder) | 2231 |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Steckertyp | Buchse gerade | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften