Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
734-116/008-000
Teilenummer
|
---|
734-116/008-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 16 | Hellgrau | 3.50 | 25 | 16 | 18.90 | 18.60 | 58.2 | - |
Loading...
AWG max. | 14 | AWG (min.) | 28 | Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | Max. Abisolierlänge(mm) | 7 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 300 | Serie (Steckverbinder) | 734 |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse gerade |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleiste, Rastfüße 734, die Teilenummer ist 734-116/008-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 734-116/008-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
734-106/008-000 |
734-107/008-000 |
734-109/008-000 |
734-118/008-000 |
734-124/008-000 |
734-203/008-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | - | 3.50 | 100 | 6 | 18.90 | 18.60 | 23.2 | - | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 7 | - | 3.50 | 50 | 7 | 18.90 | 18.60 | 26.70 | - | ||
290.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 9 | - | 3.50 | 50 | 9 | 18.90 | 8.9 | 33.70 | - | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 18 | - | 3.50 | 25 | 18 | 18.90 | 18.60 | 65.20 | - | ||
375.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 24 | - | 3.50 | 25 | 24 | 18.90 | 18.60 | 86.2 | - | ||
497.37 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | - | 3.81 | 200 | 3 | 17.90 | 13.63 | 18.6 | + Schnappspitzen |