2-Leiter-Leiterplattenklemme 254【20-420 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

2-Leiter-Leiterplattenklemme 254

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

254-254

Teilenummer
254-254
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Anzahl der Zeilen Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Betätigungsrichtung Dämmaterial

201.67 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 47.6214061214-40020.5013.531.50--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG max. 18 AWG (min.) 22
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.75 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Serie (Steckverbinder) 254
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + PUSH WIRE® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter-Leiterplattenklemme 254, die Teilenummer ist 254-254.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 254-254.

Produktvarianten

Teilenummer
254-156
254-157
254-158
254-255
254-256
254-258
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Anzahl der Zeilen Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Betätigungsrichtung Dämmaterial

263.29 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 65.0814088-617.525020.5013.531.50Senkrecht (zur Leiterplatte)Polyamid

300.61 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 75.0812088-717.525020.5013.536.5Senkrecht (zur Leiterplatte)Polyamid

252.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage --------------

207.27 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 57.6212061215-40020.5013.539.00--

207.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 67.6210061216-40020.5013.546.50--

212.88 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 87.628061218-40020.5013.561.50--

Technischer Support