Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 100 | 2 | 25.80 | 36.1 | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | 50 | 3 | 30.80 | 36.1 | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 7 | 50 | 7 | 36.10 | 50.80 | ||
341.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 8 | 50 | 8 | 36.10 | 55.80 | ||
190.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 9 | 25 | 9 | 36.10 | 60.8 | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 36.10 | 65.80 | ||
246.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 36.10 | 75.80 | ||
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 16 | 10 | 16 | 36.10 | 95.80 | ||
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 20 | 10 | 20 | 36.10 | 115.80 |
Loading...
Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 320 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 11.6 | Produktgröße (Länge)(mm) | 11.60 |
Serie (Steckverbinder) | 232 | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | + seitlicher Riegel | |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, vertikal | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften