Stecker mit Zugentlastungsgehäuse 890【50 Stk. pro Packung】

Stecker mit Zugentlastungsgehäuse 890

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
890-114
890-115
890-134
890-135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Farbe

280.11 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 161623.24Schwarz

319.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1315.826.75Schwarz

280.11 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 161623.24Weiß

319.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1315.826.75Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 400 Verbindungsrichtung Gerade Inhalt(Stk.) 50
Produktgröße (Tiefe)(mm) 71.9 AWG 22 - 16 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Serie (Netzstecker) WINSTA MINI Codierung A Industrieprodukte Ja

Technischer Support