Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
890-215
Teilenummer
|
---|
890-215 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | AWG | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 250 | 1 | - | - | - | 16 | 250 | 22 -16 | 25 -1.5 mm | 1.5 | 0.25 | 4 + PE | - | CAGE CLAMP® S | Ohne Zugentlastungsgehäuse: | Schwarz | A | Ja | - |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecker, 5-polig, 890, die Teilenummer ist 890-215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 890-215.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
AWG
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Gesamtzahl der Pins
Verbindung
Typ (Sonstiges)
Farbe
Codierung
Leitender Kontakt (PE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
890-1115 |
890-235 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | AWG | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 400 | 50 | 11.7 | 23.6 | 34.1 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Blau | I | - | Ja | ||
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | 400 | 50 | 11.7 | 23.6 | 34.1 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Weiß | A | - | Ja |