Netzanschlussklemme, mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt【250-500 Stk. pro Packung】

Netzanschlussklemme, mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
294-4313
294-4314
294-4315
294-4323
294-4324
294-4325
294-4335
294-4353
294-4355
294-4375
294-5313
294-5315
294-5323
294-5325
294-5335
294-5353
294-5355
294-5375
294-8313
294-8315
294-8325
294-8335
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG Max. Temperatur
(°C)
Abisolierlänge
(mm)
Gesamtzahl der Pins Kontaktmaterial Verbindungsclip-Funktionen

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -500301.518 - 14RTI 1258 - 93CrNiStandardetikett

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -500401.518 - 14RTI 1258 - 94CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 1258 - 95CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -500301.518 - 14RTI 1258 - 93CrNiStandardetikett

879.97 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -500401.518 - 14RTI 1258 - 94CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 1258 - 95CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 1258 - 95CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -500301.518 - 14RTI 1258 - 93CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -500301.518 - 14RTI 125-3CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage ----------

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -500301.518 - 14RTI 125-3CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage -500301.518 - 14RTI 125-3CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -250501.518 - 14RTI 125-5CrNiStandardetikett

694.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -500302.518 - 12RTI 125-3CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 500250502.514-85--

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage -250502.518 - 12RTI 125-5CrNiStandardetikett

541.11 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -250502.518 - 12RTI 125-5CrNiStandardetikett

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss
Farbe Weiß Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support