Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
294-4013 |
294-4043 |
294-4053 |
294-5013 |
294-5023 |
294-5043 |
294-5053 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG | Max. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (mm) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Verbindungsclip-Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464.99 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 24 | - | 500 | 30 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | 8 - 9 | 3 | CrNi | - | Standardetikett | ||
464.99 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 24 | - | 500 | 30 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | 8 - 9 | 3 | CrNi | - | Standardetikett | ||
464.99 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 24 | - | 500 | 30 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | 8 - 9 | 3 | CrNi | - | Standardetikett | ||
480.67 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 24 | - | 500 | 30 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | - | 3 | CrNi | - | Standardetikett | ||
464.99 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | - | 500 | 30 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | - | 3 | CrNi | - | Standardetikett | ||
464.99 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 24 | - | 500 | 30 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | - | 3 | CrNi | - | Standardetikett | ||
514.28 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 24 | - | 500 | 30 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | - | 3 | CrNi | - | Standardetikett |
Loading...
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Abisolierlänge(mm)
Gehäusematerial
Nennstrom(A)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG
Max. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Kontaktmaterial
Verbindungsclip-Funktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften