Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-754 |
890-754/060-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennspannung (Details) (V) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 50 | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | Grau | B | - | Ja | ||
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 400 | 50 | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | Grau | B | - | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Verbindungsrichtung | Gerade | AWG | 22 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung (Details)(V)
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Verbindung
Leitender Kontakt (PE)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Kontaktmaterial
Farbe
Codierung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften