Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
890-794
Teilenummer
|
---|
890-794 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennspannung (Details) (V) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 400 | 50 | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | Pink | B | - | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Verbindungsrichtung | Gerade | AWG | 22 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI |
Sie befinden sich auf der Seite für Snap-In-Stecker 890, die Teilenummer ist 890-794.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 890-794.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung (Details)(V)
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Verbindung
Leitender Kontakt (PE)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Kontaktmaterial
Farbe
Codierung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
890-2112 |
890-714 |
890-715 |
890-732 |
890-733 |
890-734 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennspannung (Details) (V) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 50 | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Kupferlegierung | - | Blau | I | - | Ja | ||
151.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 50 | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | Schwarz | A | - | Ja | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 1 | - | - | - | 250 | 25 -1.5 mm | 1.5 | 0.25 | 4 + PE | - | Feder | Schwarz | A | Ja | - | ||
105.31 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 50 | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Kupferlegierung | - | Weiß | A | - | Ja | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 50 | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | Weiß | A | - | Ja | ||
168.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 400 | 50 | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | Weiß | A | - | Ja |