Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
893-2012
Teilenummer
|
---|
893-2012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 3 | 50 | - | CAGE CLAMP® | Snap-In-Stecker | Grün | E | Nein | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | 50 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Pins | 2 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Stecker |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA KNX |
Sie befinden sich auf der Seite für Snap-In-Stecker 893, die Teilenummer ist 893-2012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 893-2012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Inhalt(Stk.)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Verbindung
Typ (Sonstiges)
Farbe
Codierung
Leitender Kontakt (PE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
893-2032 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.76 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 19.6 | 19.6 | 29.5 | - | - | Kupferlegierung | - | - | Hellgrau | F | - | Ja |