Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
770-724
Teilenummer
|
---|
770-724 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Geeignet für Kabel (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Art | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Weiß | A | - | Ja |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | AWG | 20 - 12 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI |
Sie befinden sich auf der Seite für Snap-In-Buchse 770, die Teilenummer ist 770-724.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770-724.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Geeignet für Kabel(mm²)
Verbindung
Art
Leitender Kontakt (PE)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Kontaktmaterial
Farbe
Codierung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
770-2324 |
770-2325 |
770-2343 |
770-725 |
770-743 |
770-744 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Geeignet für Kabel (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Art | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 32 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 37.5 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Grün | Q | - | Ja | ||
543.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | 400 | 100 | 18.5 | 55.5 | 37.5 | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Grün | Q | - | Ja | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 250 | 100 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Orange | R | - | Ja | ||
476.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Weiß | A | - | Ja | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 250 | 100 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja | ||
447.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25 | 400 | 100 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja |