Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
890-725
Teilenummer
|
---|
890-725 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Geeignet für Kabel (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Art | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | 400 | 50 | 17.5 | 35.5 | 39.85 | - | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | Weiß | A | - | Ja |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | AWG | 22 - 16 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI |
Sie befinden sich auf der Seite für Snap-In-Buchse 890, die Teilenummer ist 890-725.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 890-725.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Geeignet für Kabel(mm²)
Verbindung
Art
Leitender Kontakt (PE)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Kontaktmaterial
Farbe
Codierung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
890-704 |
890-722 |
890-723 |
890-742 |
890-742/060-000 |
890-743 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Geeignet für Kabel (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Art | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 400 | 50 | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | Schwarz | A | - | Ja | ||
103.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 250 | 50 | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | - | - | 2 | Kupferlegierung | - | - | Weiß | A | - | Ja | ||
145.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 250 | 50 | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Weiß | A | - | Ja | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 250 | 50 | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | - | - | 2 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 250 | 50 | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | - | - | 2 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja | ||
151.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 250 | 50 | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja |