Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
893-2002
Teilenummer
|
---|
893-2002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Anschluss (Komponenten) | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 3 | 50 | - | CAGE CLAMP® | Snap-In-Buchse | Grün | Zugfeder | E | Nein | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | 50 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Pins | 2 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse |
Serie (Netzstecker) | WINSTA KNX |
Sie befinden sich auf der Seite für Snap-In Buchse 893, die Teilenummer ist 893-2002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 893-2002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Inhalt(Stk.)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Verbindung
Typ (Sonstiges)
Farbe
Anschluss (Komponenten)
Codierung
Leitender Kontakt (PE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
893-2022 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Anschluss (Komponenten) | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 39 Arbeitstage | 50 | 19.6 | 19.6 | 29.5 | - | - | Kupferlegierung | - | - | Hellgrau | Schnellverbinder | F | - | Ja |