Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
893-2022
Teilenummer
|
---|
893-2022 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Anschluss (Komponenten) | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 39 Arbeitstage | 50 | 19.6 | 19.6 | 29.5 | - | - | Kupferlegierung | - | - | Hellgrau | Schnellverbinder | F | - | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | 50 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Pins | 2 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse |
Serie (Netzstecker) | WINSTA KNX |
Sie befinden sich auf der Seite für Snap-In Buchse 893, die Teilenummer ist 893-2022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 893-2022.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Verbindung
Typ (Sonstiges)
Leitender Kontakt (PE)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Kontaktmaterial
Farbe
Anschluss (Komponenten)
Codierung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
893-2002 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Anschluss (Komponenten) | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 3 | 50 | - | CAGE CLAMP® | Snap-In-Buchse | Grün | Zugfeder | E | Nein | - |