Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
770-124
Teilenummer
|
---|
770-124 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Geeignet für Kabel (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Art | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 25 | 17 | 44.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | - | 4 | Kupferlegierung | - | - | - | Weiß | A | - | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Verbindungsrichtung | Gerade | AWG | 20 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI |
Sie befinden sich auf der Seite für Buchse, mit Zugentlastungsgehäuse 770, die Teilenummer ist 770-124.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770-124.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Geeignet für Kabel(mm²)
Verbindung
Typ (Sonstiges)
Art
Leitender Kontakt (PE)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Kontaktmaterial
Farbe
Codierung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
770-105 |
770-105/L010-165 |
770-122/041-000 |
770-125 |
770-305 |
770-325 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Geeignet für Kabel (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Art | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 25 | 17 | 54.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | - | Schwarz | A | - | Ja | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 400 | 1 | - | - | - | 25 | 400 | 2 x 0.5 - 4 | 4 | 0.5 | 0.5 - 4 | 4 + PE | - | Feder | mit Zugentlastungsgehäuse | Sockelteil | Schwarz | - | Ja | - | ||
91.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 25 | 15.9 | 24.6 | 71 | - | - | - | - | - | - | 2 | Kupferlegierung | - | - | - | Weiß | A | - | Ja | ||
190.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 25 | 17 | 54.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | - | Weiß | A | - | Ja | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 400 | 25 | 17 | 54.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | - | Schwarz | A | - | Ja | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | 25 | 17 | 54.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | - | 5 | Kupferlegierung | - | - | - | Weiß | A | - | Ja |