Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
893-1022
Teilenummer
|
---|
893-1022 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Serie (Netzstecker) | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.1 | 42.65 | - | - | - | - | - | Kupferlegierung | - | - | Hellgrau | WINSTA MINI | F | - | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | 50 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Pins | 2 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Sie befinden sich auf der Seite für Buchse, mit Zugentlastungsgehäuse 893, die Teilenummer ist 893-1022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 893-1022.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Verbindung
Typ (Sonstiges)
Leitender Kontakt (PE)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Kontaktmaterial
Farbe
Serie (Netzstecker)
Codierung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
893-1002 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Serie (Netzstecker) | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | 3 | 50 | 5 - 7 | 7 | 5 | - | CAGE CLAMP® | Steckdose mit Zugentlastungsgehäuse | Grün | WINSTA KNX | E | Nein | - |