Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
770-263
Teilenummer
|
---|
770-263 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Farbe | Steckertyp | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Hellgrün | Buchse | B |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Verbindungsrichtung | Gerade | AWG | 20 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Buchse, 3-polig, 770, die Teilenummer ist 770-263.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770-263.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Farbe
Steckertyp
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
770-1343 |
770-1363 |
770-223 |
770-263/071-000 |
770-263/073-000 |
770-283 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Farbe | Steckertyp | Codierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Orange | Buchse | R | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Braun | Buchse | S | ||
290.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Weiß | Buchse | A | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | - | 3 | Hellgrün | Buchse | B | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | - | 3 | Hellgrün | Buchse | B | ||
335.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 250 | 100 | 12.9 | 30 | 37.5 | 3 | Pink | Buchse | B |