Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
890-243
Teilenummer
|
---|
890-243 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | AWG | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 11.7 | 15 | 34.1 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Grau | B | - | Ja |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI |
Sie befinden sich auf der Seite für Buchse, 3-polig, 890, die Teilenummer ist 890-243.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 890-243.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kabeldurchmesser(mm²)
Kabeldurchmesser (max.)(mm²)
Kabeldurchmesser (min.)(mm²)
Verbindung
Typ (Sonstiges)
Leitender Kontakt (PE)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
AWG
Gesamtzahl der Pins
Kontaktmaterial
Farbe
Codierung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
890-203 |
890-223 |
890-283 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | AWG | Kabeldurchmesser (mm²) | Kabeldurchmesser (max.) (mm²) | Kabeldurchmesser (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Pins | Kontaktmaterial | Verbindung | Typ (Sonstiges) | Farbe | Codierung | Leitender Kontakt (PE) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 16 | 250 | 22 -16 | 25 -1.5 mm | 1.5 | 0.25 | 2 + PE | - | CAGE CLAMP® S | Ohne Zugentlastungsgehäuse | Schwarz | A | Ja | - | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 11.7 | 15 | 34.1 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Weiß | A | - | Ja | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 11.7 | 15 | 34.1 | - | - | 22 - 16 | - | - | - | 3 | Kupferlegierung | - | - | Pink | B | - | Ja |