Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
722-836/005-000/039-000
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 630 | Verbindungsrichtung | horizontale Montage |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 11.6 | Produktgröße (Breite)(mm) | 59.8 |
Gesamtzahl der Pins | 1 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Gehäusematerial | PA 66 | Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 722 | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für THT-Federleiste, abgewinkelt, Verriegelungsklinke, 722, die Teilenummer ist 722-836/005-000/039-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 722-836/005-000/039-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften