Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2092-1103 |
2092-1103/000-1000 |
2092-1103/000-5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | 320 | [Sonstige] vertikale Montage | 200 | 15 | 13.40 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 3 | 3 | Hellgrau | Pin-Gehäuse - PCB | Stecker | + Einhandverriegelung | ||
335.01 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | 320 | [Sonstige] vertikale Montage | 200 | 15 | 13.40 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 3 | 3 | Hellgrau | Pin-Gehäuse - PCB | Stecker | + Einhandverriegelung | ||
335.01 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 10 | 320 | [Sonstige] vertikale Montage | 200 | 15 | 13.40 | 35.40 | 5 | +100 | -60 | 10.00 | 3 | 3 | Hellgrau | Pin-Gehäuse - PCB | Stecker | + Einhandverriegelung |
Loading...
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) | Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2092 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Steckertyp
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften